BOH00FK

k dispozícii

S-BOH A

Typecode:

BOH AI-R484-040-02-S49F

Načítanie...
Rozmer
22 x 14 x 220 mm
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Špeciálna optická funkcia
Light array
Typ svetla
LED Infrared
Aktívna dĺžka AL 1
200 mm
Rozsah
10...500 mm
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Female, 3-pin, 2 m, PUR
Materiál puzdra
Aluminium, anodized, black
Snímací povrch materiálu
PMMA
Montážna časť
Screw M4 (2x)
Najmenšia časť typ.
3.0 mm
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Zosilňovače pre snímacie hlavy

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549