BOH0027

S-BOH D

Typecode:

BOH DK-R018-001-01-S49F

Načítanie...
Séria
R018
Rozmer
13 x 3 x 13.5 mm
Rozhranie
for switching amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Charakteristika lúča
divergent, max. 3.5°
Typ svetla
microSPOT-LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 10 mm at 50 mm
Rozsah
3.5...60 mm
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR
Materiál puzdra
Aluminium, anodized, natural
Snímací povrch materiálu
Glass
Montážna časť
Screw M3
Najmenšia časť typ.
0.2 mm
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Povinné príslušenstvo

Zosilňovače pre snímacie hlavy

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821