BNI00JA
IO-Link modul pre zapojenie snímačov/aktuátorov
Typecode:
BNI LH3-303-S12-K091
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 8x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Rozširujúci port
- yes
- Monitorovanie jedného kanála
- yes
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 2 A
- Spínací prúd
- 8x 200 mA
- Aktuálna suma US, senzor
- 2 A
- Materiál puzdra
- PC, Transparent
- Rozmer
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Okolitá teplota
- -20...60 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM3 (230.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 2 ms
- Spracovanie údajov IN
- 6 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 2 bytes
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306