BNI00E0

k dispozícii

S-BNI SI

Typecode:

BNI IOL-803-103-R036

Načítanie...
Princíp fungovania
Indicator light with optical sensor
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
6
Preddefinované farby
Yellow
white
Green
Blue
Red
Orange
configurable
Indikátor funkcie
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Color circle mode
Nastavenie
Function indicator
Dodatočná funkcia
Daisy chain (2x devices per IO-Link port)
Rozsah
100 mm adjustable
Rozmer
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Materiál puzdra
PC, Transparent
PPS
Montážna časť
Screws M22
Okolitá teplota
-5...55 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
8.4 ms
Spracovanie údajov IN
2 bytes
Spracovanie údajov OUT
8 bytes
Technická dokumentácia

Rozdeľovače v tvare Y

Prepájacie vedenia

Držiaky pre rozhrania človek – stroj

Univerzálny montážny systém

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.3
27-37-12-20
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000