BML08FH

k dispozícii

Systém absolútneho merania vzdialenosti

Typecode:

BML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02

Načítanie...
Rozmer
16 x 18.5 x 80.3 mm
Pripojenie
Cable, 2 m, PUR
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated, Chrome-plated
Rozhranie
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Rozsah merania
2 m
Rozlíšenie
1 µm
Čítať vzdialenosť
0.01...0.8 mm
Prevádzkové napätie Ub
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Okolitá teplota
-20...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Smer postupu
Lengthwise to tape
Kódovanie rozhrania
Binary
Schválenie/zhoda
cURus
CE
UKCA
WEEE
Safety
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Povinné príslušenstvo

Magnetické pásky s inkrementálnym alebo absolútnym kódovaním

Mechanické príslušenstvo

Pripájacie vedenia

Elektrické príslušenstvo

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.3
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945