BIR0007

k dispozícii

S-BIR SSI

Typecode:

BIR 01-0300-K15SL0-000S15

Načítanie...
Pripojenie
Connector, M12x1, 8-pin
Materiál puzdra
Aluminium and PBT-GF30, Anodized
Meranie dĺžky
300 mm
Rozhranie
SSI V1.1
IO-Link
linear rising/falling
Výstupná charakteristika
linear rising/falling
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67, with connector
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Mechanické príslušenstvo

Tyče s kĺbom pre profilový konštrukčný tvar

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945