BGL0023

k dispozícii

S-BGL S

Typecode:

BGL 80A-001-S49

Načítanie...
Séria
A
Rozmer
10 x 100 x 88 mm
Otvorenie vidlice
80 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 2.0 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, Painted
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ochranná známka
Global
Technická dokumentácia

Univerzálny montážny systém

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720