BFO001W

k dispozícii

Plastové a sklené vlákna pre vláknové optické snímače

Typecode:

BFO 18A-LFF-SMG-10-1

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Verzia
Ø 2, 90° optics
Použite
for fiber optic base units BFB
Referenčná základná jednotka
BFB M18M-011-P-S4
Materiál typu vlákna
Glass
Dĺžka kábla L
1 m
Materiál plášťa
Silicone, on stainless steel
Rozsah
100 mm
Okolitá teplota
-40...150 °C
Aktívny povrch, vlákna
Bundle Ø 1.4 mm
Aktívny povrch, usporiadanie vlákien
Homogeneous bundle
Stupeň krytia IP
IP67
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

Povinné príslušenstvo

Vláknové základné zariadenia

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.3
27-27-92-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103