BES017M

Indukčné koncové spínače

Typecode:

BES 516-161-H3-L

Načítanie...
Rozmer
74 x 28 x 60.5 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Verzia
Inductive
Rozsah
7 mm
Spínacia frekvencia
1. Switch position: 300 Hz
Inštalácia
for flush mounting
Typ pripojenia
1. Switch position: Screw terminals
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.3
27-27-06-05
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ECLASS 9.0
27-27-06-01
ECLASS 9.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900