BCC0K6U
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-100
- Pripojenie
- M12x1-Female, straight, 4-pin, S-coded
- Kábel
- PUR black, 10 m
- Počet vodičov
- 4
- Prierez vodiča
- 1.5 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -20...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 630 VDC / 630 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 12.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K