BCC06ZY

k dispozícii

Samostatné konektory

Typecode:

BCC M435-0000-1A-000-43X434-000

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Počet pripojiteľných kontaktov
4
Prierez pripojenia
0.14...0.34 mm²
Typ montáže drôtu
IDC
Priemer kábla D
3.5...6 mm
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Okolitá teplota
-40...85 °C
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.3
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421