- Podporované webové prehliadače
- Google Chrome
- Materiál puzdra
- Plastic
- Pripojovacie sloty
-
2x LAN: RJ45-Female, 8-pin
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-pin
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-pin
X4: Screw terminal connection, 8-pin - Rozmer
- 45 x 96 x 110.5 mm
- Okolitá teplota
- -40...55 °C
- Teplota skladovania
- -40...85 °C
- Zobrazenie
- 6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
- Prevádzkové napätie, poznámka
- 12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
- Montážna časť
- DIN rail
- Stupeň krytia IP
- IP20
- ECLASS 10.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 11.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 4.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-18-90
- ECLASS 6.2
- 27-37-18-90
- ECLASS 8.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 9.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 9.1
- 27-37-18-90
- ETIM 7.0
- EC002627