BAE011E

k dispozícii

Osvetlenie strojov

Typecode:

BAE LX-XA-BW0170A-S4

Načítanie...
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Verzia
Machine light
Rozmer
Ø 45 x 210 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Materiál
Aluminium Anodized
Borosilicate crown glass
Oblasť osvetlenia
170 x 42 mm
Uhol lúča
120 °
Typ svetla
LED White light diffuse
Intenzita svetla
900 lm
Teplota farieb
5000 K
Okolitá teplota
-20...40 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP67
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Pripájacie vedenia

Držiaky pre snímače Vision, zariadenia SmartCamera a osvetlenia

Držiaky univerzálne

ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-90-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ECLASS 9.0
27-11-03-45
ECLASS 9.1
27-11-03-45
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000