BAE00LC

k dispozícii

Zosilňovače pre kapacitné snímacie hlavice

Typecode:

BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Rozmer
10.5 x 45 x 75.5 mm
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN NO/NC programmable
Spínacia frekvencia
50 Hz
Rozhranie
IO-Link 1.1
Materiál puzdra
PBT
Okolitá teplota
-10...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP40
Funkcia času
On/off delay time programmable
Technická dokumentácia

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC003015
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926