04.07.2023
Miniatúrne štrbinové svetelné závory
Flexibilita na malom priestore
Štrbinové optické senzory Balluff BGL zaručia presnú detekciu objektov. Komplexná ponuka snímačov dá na výber spoľahlivé riešenia aj pre náročné a špeciálne aplikácie. Sortiment rozširujeme o mimoriadne kompaktné a flexibilné snímače určené pre priestorovo kritické automatizačné aplikácie.
Jednoduché a spoľahlivé
Nové štrbinové optické snímače BGL MiniSlot od spoločnosti Balluff možno flexibilne používať vďaka rôznym spôsobom inštalácie a širokým možnostiam pripojenia. Snímače sú v odolnom puzdre, odolné voči vibráciám, otrasom a iným vplyvom prostredia - stupeň krytia IP64. Viditeľné LED diódy indikujú prevádzkový stav a umožňujú spoľahlivú diagnostiku.
Nová definícia flexibility
Vďaka miniatúrnym rozmerom si nové snímače BGL vyžadujú podstatne menej inštalačného priestoru ako bežné štrbinové optické snímače. V ponuke je šesť rôznych vyhotovení a široká škála možností pripojenia, vďaka ktorým sa dajú snímače flexibilne využiť pre rôzne aplikácie a spôsoby použitia.
Špeciálne vlastnosti
- Šesť rôznych vyhotovení pre flexibilné použitie
- efektívne, odolné riešenie pre priestorovo kritické aplikácie
- presná detekcia a vysoká opakovateľnosť
- displej s viditeľnou LED diódou
- jednotná šírka vidlice: 5 mm
- Jednoduché pripojenie pomocou M8 4pin konektora alebo kábla
- spínacia frekvencia do 3 kHz pre dynamické procesy
Príklady použitia
V súlade s trendom miniaturizácie a integrácie zariadení sú naše miniatúrne štrbinové optické snímače BGL správna voľba. Sú masovo nasadzované v priemyselných odvetviach ako je výroba batérií pre elektromobilitu a výroba polovodičov.
Pri výrobe EV batérií sa štrbinové optické snímače používajú na presné polohovanie robotov a dopravných systémov, na rýchle a správne umiestnenie anódových/katódových platní na seba.
Naše štrbinové optické snímače MiniSlot možno využiť aj na iné úlohy, ako napr. polohovanie objektov alebo v dopravných systémoch.
Ďalšie typické aplikácie štrbinových optických snímačov MiniSlot sú
Zisťovanie prítomnosti plochých predmetov (napr. pásov papiera, vačky atď.)
Detekcia koncovej polohy v lineárnych dopravných a polohovacích systémoch
detekcia smeru otáčania a detekcia otáčok (pre rotujúce objekty)
Downloads
-
BGL minislot miniaturized fork sensors from Balluff – flexible in the smallest space