IO-Link Wireless

Komunikácia so snímačmi na novej úrovni

Hovoríme jazykom IO-Link - či už bezdrôtovo alebo po kábli. Rozsiahle portfólio IO-Link komponentov spoločnosti Balluff zahŕňa množstvo snímačov a akčných členov, ako aj pokročilé komunikačné technológie priemyselných dátových sietí. IO-Link Wireless je moderné a perspektíve rozšírenie nášho sortimentu výrobkov.Nový bezdrôtový variant IO-Link je ideálnym doplnkom pre novú generáciu strojov a systémov. IO-Link Wireless je vhodný aj na ďalšiu optimalizáciu existujúcich systémov.

Bezdrôtová komunikácia v priemyselnej automatizácii

IO-Link Wireless nenahrádza klasický IO-Link po kábli, ale umožňuje využiť všetky výhody IO-Link komunikácie aj bezdrôtovo. V súčasnosti je na komunikáciu nutné množstvo káblov, a to na úrovni jednotlivých strojov ale aj výrobnej haly ako celku.

V niektorých sektoroch, najmä v oblasti motion control - riešenia riadenia pohyblivých celkov, káblová komunikácia nie je vhodnou voľbou.

S bezdrôtovým rozhraním IO-Link získate potrebnú flexibilitu a mobilitu pre mnohé automatizačné riešenia. Umožní riadenie a monitoring v celom závode - v reálnom čase s pripojením bez použitia káblov, ale v kvalite káblového riešenia.

IO-Link Wireless je mimoriadne spoľahlivá komunikácia. Mnohonásobne spoľahlivejšia ako tradičné bezdrôtové siete, ako napríklad W-LAN alebo Bluetooth. Je to tiež riešenie odolné voči elektromagnetickému rušeniu aj v blízkosti iných systémov alebo iných zdrojov bezdrôtového a elektromagnetického žiarenia. Ani extrémne priemyselné prostredie nebráni bezproblémovému fungovaniu bezdrôtového systému IO-Link.

Technológia sa ľahko rozširuje a prispôsobuje, dokonale sa hodí do akéhokoľvek zariadenia alebo stroja. K bezdrôtovému zariadeniu IO-Link Wireless Master možno pripojiť až 40 zariadení.

Výrobky od spoločnosti Balluff možno pripojiť k už existujúcim strojom a systémom a integrovať ich.Aj v existujúcich strojoch a systémoch IO-Link Wireless umožní bezdrôtovú modernizáciu pomocou najnovšej technológie snímačov

IO-Link Wireless umožňuje využiť IO-Link u strojov, kde to doteraz nebolo možné. Komunikatívna, prepojená a inteligentná továreň budúcnosti sa posúva vpred a káblové technológie už nemusia byť jediným riešením.

Prehľad výhod bezdrôtového pripojenia IO-Link pre automatizáciu

Bezdrôtový komunikačný štandard IO-Link Wireless prináša oproti káblovému systému mnohé výhody - vrátane flexibilnej a udržateľnej integrácie snímačov/aktuátorov - s osvedčenou spoľahlivosťou a výkonom káblového systému IO-Link.

Flexibilita a pružnosť vďaka prenosovej rýchlosti 1 bajt/5 ms
Rozšíriteľné vďaka možnosti integrácie až 40 zariadení IO-Link
Spoľahlivosť vďaka maximálnej chybovosti paketov 10⁻⁹
Integrita prostredníctvom medzinárodného štandardu

Bezdrôtový prenos údajov pomocou IO-Link Wireless

Ak už používate IO-Link, viac informácií o výhodách rozšírenia systému o bezdrôtový IO-Link nájdete tu.
Viac informácií

Oblasti použitia bezdrôtovej technológie IO-Link

IO-Link Wireless uľahčuje prevádzku dynamických, mobilných a ťažko dostupných aplikácií. Možné oblasti použitia, ktoré môžu využívať novú bezdrôtovú technológiu IO-Link, sú:

Technológia bezdrôtových senzorov pre robotiku a dopravné systémy.

Dynamické sekvencie pohybu v troch osiach, ktoré sa používajú v robotike, sťažujú káblovanie. Je to veľmi zložité a nákladné. Pevné zapojenie snímačov a akčných členov je spojené aj s nevýhodami, pretože káble a kontakty sú vystavené vysokému namáhaniu, únave alebo poškodeniu v dôsledku ohybových a torzných síl. To môže viesť k predĺženiu neplánovaných prestojov stroja.

Bezkontaktný prenos dát umožňuje pre roboty, robotické ramená a dopravné systémy nové aplikácie, ktoré predtým neboli možné. V kombinácii s našimi indukčnými spojkami (BIC) na bezkontaktné napájanie budú v budúcnosti možné úplne nové prípady použitia.

Toto riešenie je založené na medzinárodnom bezdrôtovom štandarde IO-Link. Ovládanie vašich dynamických aplikácií a najmä prenos alebo spracovanie údajov sa môže vykonávať bezdrôtovo. To zaručuje spoľahlivé ovládanie vašich strojov a systémov.

Modernizácia existujúcich systémov pomocou bezdrôtovej technológie IO-Link

Použitie bezdrôtovej technológie IO-Link má zmysel aj pri modernizácii existujúcich systémov. Nie je totiž potrebné zasahovať do celej architektúry zariadenia. Ak chcete najprv začať s modernizáciou svojich strojov a systémov, naše riešenia sa dajú ľahko integrovať a nezasahujú do existujúcej architektúry strojov a systémov.

Ponúkame vám rôzne riešenia na modernizáciu a neskoršie rozšírenie senzorovej technológie pre vaše existujúce stroje a zariadenia. Vďaka tomu je možné flexibilne a cenovo výhodne modernizovať existujúce stroje a systémy všade tam, kde to doteraz nebolo možné alebo ekonomicky výhodné z dôvodu zložitejších požiadaviek spôsobených inak nevyhnutným kladením káblov.

Bezdrôtová automatizácia v náročných podmienkach

Niektoré priemyselné odvetvia, ako napríklad potravinársky priemysel, si vyžadujú mimoriadne čisté prostredie. V tomto prípade je dôležité vyhnúť sa akémukoľvek potenciálnemu zdroju kontaminácie, ak je to možné. IO-Link Wireless to podporuje znížením počtu káblov, a preto je ideálny pre potravinársky a nápojový sektor.

Drsné environmentálne podmienky prevládajú aj v odvetví zvárania. Z tohto dôvodu dochádza k častejším poruchám a poškodeniam káblov. Káble sa musia často vymieňať, čo môže mať za následok neplánované prestoje a straty vo výrobe. Zníženie počtu káblov pomocou bezdrôtových riešení IO-Link tak môže viesť k zníženiu nákladov na údržbu a k úspore nákladov.

IO-Link Wireless: Jednotlivé komponenty

IO-Link Wireless Master je zodpovedný za komunikáciu medzi zariadeniami a programovateľným logickým regulátorom (PLC). Master môže komunikovať až so 40 zariadeniami. Zariadenie môže byť v súčasnosti mostík s pripojeným senzorom/aktuátorom IO-Link alebo rozbočovač s až 8 pripojenými analógovými senzormi.

Bezdrôtový most IO-Link umožňuje pripojenie k akémukoľvek štandardnému zariadeniu IO-Link. Bezdrôtový mostík IO-Link umožňuje bezdrôtový prenos údajov zo zariadenia.

S Bezdrôtový rozbočovač IO-Link k bezdrôtovému systému IO-Link je možné pripojiť až 8 digitálnych IO.

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

Rýchle spustenie (FSU)
yes
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Aktuálna suma US, senzor
0.2 A
Materiál puzdra
PC, coated
ABS, Zinc, Die casting
Rozmer
130 x 50.5 x 130 mm
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
IP54
Pomocné rozhrania
Profinet
Verzia IO-Link
1.1
Viac informácií o produkte
BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

Prevádzkové napätie Ub
18...32 VDC
Pripojovacie sloty
M12x1-Female
M12x1-Male
Rozmer
355 x 362 x 661 mm
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
/IP67
Viac informácií o produkte
BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

Rozhranie
IO-Link wireless 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Monitorovanie jedného kanála
yes
Prúdový súčet UA, aktuátor
4 A
Spínací prúd
16x 350 mA
Aktuálna suma US, senzor
2 A
Materiál puzdra
PBT
Rozmer
58 x 30.8 x 155 mm
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
IP65, when threaded in
Cyklus spracovania údajov min.
5 ms
Spracovanie údajov IN
2 bytes
Spracovanie údajov OUT
2 bytes
Viac informácií o produkte

Rôzne bezdrôtové riešenia od spoločnosti Balluff

V spoločnosti Balluff ponúkame okrem bezdrôtového systému IO-Link aj ďalšie riešenia, ktoré využívajú technológie bezdrôtového prenosu. S cieľom ponúknuť optimálne riešenia pre špecifické aplikácie našich zákazníkov sme vyvinuli akýsi "toolbox" pozostávajúci z rôznych bezdrôtových riešení.

Naším cieľom pri rôznych bezdrôtových riešeniach nie je nahradiť kábel, ale vytvoriť spojenia, ktoré sú spoľahlivejšie a flexibilnejšie ako kábel.

Dohodnite si s nami schôdzku teraz.

Tešíme sa na vaše správy.