Bezdrôtový prenos údajov pomocou IO-Link Wireless

Bezprecedentné možnosti rozšírenia pre váš systém IO-Link

IO-Link Wireless je ideálne rozšírenie možností pre váš existujúci systém IO-Link, či už na úrovni jednotlivých strojov alebo systémov celého závodu: spoľahlivosť, s ktorou IO-Link spája vaše snímače, akčné členy a zariadenia IO-Link, zostáva zachovaná. Vaše osvedčené nastavenie zostáva nezmenené. Nie je potrebné vymieňať žiadny snímač ani obnovovať žiadny pohon - IO-Link Wireless je plne kompatibilný. S bezdrôtovou technológiou IO-Link môžete bez námahy posunúť svoj osvedčený systém na novú úroveň - a otvoriť si ďalší potenciál do budúcnosti.

(1) IO-Link Wireless Master I (2) Bezdrôtový mostík IO-Link I (3) Bezdrôtový rozbočovač IO-Link I (4) IO-Link Master I (5) Rozbočovač IO-Link

Ideálny doplnok k osvedčeným systémom a riešeniam IO-Link

IO-Link Wireless je rozšírením IO-Link, poskytuje bezdrôtovú komunikáciu medzi snímačmi/aktuátormi a riadiacou jednotkou (PLC) v priemyselnej automatizácii. Vďaka tomuto rozšíreniu je komunikačný štandard IO-Link vhodný pre nové výzvy a vytvára úplne nové možnosti monitorovania a ovládania vašich strojov a systémov. IO-Link Wireless prináša IO-Link do oblastí strojov a systémov, kde jeho použitie predtým nebolo možné.

Flexibilný, spoľahlivý a plne kompatibilný s káblovým IO-Link

Káblové systémy IO-Link sú pripojené pomocou IO-Link Wireless Masters možnosťou bezdrôtového pripojenia. Toto rozšírenie vám poskytuje mnoho nových možností a výrazne väčšiu flexibilitu pri prenose údajov - a to všetko pri rovnakej integrácii a kompatibilite systému. Integrácia a kompatibilita systému.Bezdrôtový systém IO-Link sa konfiguruje rovnakým známym a osvedčeným spôsobom: integrovaný webserver možno použiť na konfiguráciu bezdrôtového zariadenia IO-Link master, tak ako doteraz.

Predurčené na rýchle cesty, vysoké rýchlosti a komplexný pohyb

Vďaka bezdrôtovej technológii sa otvárajú nové možnosti, najmä tam, kde je prostredie úzke, kľukaté a vyžadované riešenie rýchle a mobilné. V oblasti robotiky umožňuje používať nástroje robota flexibilným spôsobom v zložitých pohybových sekvenciách. Údaje sú k dispozícii ako zvyčajne spoľahlivo, ale bezdrôtovo prostredníctvom technológie IO-Link Wireless. Aj prenos energie sa dá zabezpečiť bezdrôtovo, napríklad prostredníctvom napájania cez indukčné členy. Výsledkom sú úplne bezdrôtové, nepretržite monitorované a presne riadené procesy a pohybové sekvencie.

Prehľad výhod bezdrôtovej technológie IO-Link

  • Kompatibilita s káblovými systémami IO-Link

  • flexibilita a pružnosť vďaka prenosovej rýchlosti 1 bajt/5 ms

  • Spoľahlivosť vďaka veľmi nízkej chybovosti paketov 10⁻⁹

  • Bezdrôtový dosah do 10 metrov (20 metrov s jednostopou hlavnou jednotkou)

  • Preskakovanie frekvencií do voľných, nevyužívaných frekvenčných pásiem

  • Mechanizmus čiernej listiny na zabezpečenie koexistencie s inými bezdrôtovými systémami

  • Rozšíriteľnosť vďaka možnosti pripojenia až 40 zariadení k IO-Link Mastru, čo je viac ako ku káblovej verzii

  • štandardné senzory možno pripojiť prostredníctvom bezdrôtového rozbočovača IO-Link

  • existujúce zariadenia IO-Link sú bezdrôtovo pripojené pomocou mostíka IO-Link

  • Bezdrôtový mostík IO-Link nemusí byť pripojený priamo k aktuátoru alebo senzoru, ale môže byť pripojený aj na diaľku pomocou kábla.

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

Rýchle spustenie (FSU)
yes
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Aktuálna suma US, senzor
0.2 A
Materiál puzdra
PC, coated
ABS, Zinc, Die casting
Rozmer
130 x 50.5 x 130 mm
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
IP54
Pomocné rozhrania
Profinet
Verzia IO-Link
1.1
Viac informácií o produkte
BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

Prevádzkové napätie Ub
18...32 VDC
Pripojovacie sloty
M12x1-Female
M12x1-Male
Rozmer
355 x 362 x 661 mm
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
/IP67
Viac informácií o produkte
BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

Rozhranie
IO-Link wireless 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Monitorovanie jedného kanála
yes
Prúdový súčet UA, aktuátor
4 A
Spínací prúd
16x 350 mA
Aktuálna suma US, senzor
2 A
Materiál puzdra
PBT
Rozmer
58 x 30.8 x 155 mm
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
IP65, when threaded in
Cyklus spracovania údajov min.
5 ms
Spracovanie údajov IN
2 bytes
Spracovanie údajov OUT
2 bytes
Viac informácií o produkte


Dohodnite si s nami stretnutie.

Tešíme sa na vaše správy.