NÉMETORSZÁG
Neuhausen a.d.F.
A vállalat központja,Kutatás-fejlesztés, EMEA elosztóközpont | kb. 1000 munkavállaló
A Balluff története 1921-ben kezdődik Neuhausen a.d.F.-ben, amikor Gebhard Balluff kerékpár-, motorkerékpár- és varrógépjavító műhelyt alapít. A második világháború után vejének, Eduard Hermle-nek sikerül megteremtenie egy önálló gyártási program alapját egy a szerszámgépgyártáshoz szükséges kapcsolókészülék kifejlesztésével. Az induktív közelítéskapcsolókkal a vállalat termékpalettája az elektromechanikus termékekről az elektronikus termékekre bővült. Miután a cégalapító két unokája, Rolf és Klaus Hermle belépett a vállalatba, a nemzetközivé válás és a termékbővítés tovább folytatódott. Az első nemzetközi leányvállalatok (1978 Ausztria) alapítása mellett fontos termékfejlesztések következtek, mint például az első RFID-rendszerek, magnetostriktív elmozdulásjeladók és mágnesesen kódolt elmozdulásmérő rendszerek. Az IO-Link mint az első szabványosított digitális interfész bevezetése az érzékelő/működtető szintjén 2006-ban jelentette a belépést az IIoT-be. 2017 óta pedig a vállalat egyre erőteljesebben törekszik a digitalizációs megoldásokra, már a negyedik generáció Florian Hermle, Katrin Stegmaier-Hermle és Frank Nonnenmann vezetésével.
Az immár több mint 100 éves cégtörténetben a Balluff globális vállalattá nőtte ki magát. A neuhauseni telephely mindig is a vállalat központja és a növekedésünk magja volt. Itt működik az összes üzleti terület, a marketingtől és az értékesítéstől kezdve az ellátási láncig, az üzletfejlesztésig, valamint a pénzügy és adminisztrációig a nemzetközi leányvállalatainkkal együtt. A neuhauseni telephely egyben innovációs és kompetencia központ is a szoftver és IIoT megoldások, az optikai és (mágneses) induktív érzékelő technológia, valamint az RFID területén.
Családi vállalkozásként és Neuhausen legnagyobb munkaadójaként folyamatosan beruházunk a cégközpontunkba, hogy vonzó munkahelyeket kínáljunk a jövőorientált automatizálási iparágban. Egy új, 24 000 m²-es épület 2024-től mintegy 500 alkalmazottnak biztosít majd modern munkahelyet, míg egy meglévő épületet teljesen korszerűsítünk, és TEC Campus néven technológiai területeink otthonaként bővítjük. Új telephely-koncepciónkkal, a Balluff Campusszal ideálisan leképezzük növekedési terveinket és jövőbeli orientációnkat. A rugalmas, nyitott munkaterekkel, amelyek elősegítik a projektekben való együttműködést és kommunikációt és teret adnak az innovatív munkának.
A neuhauseni telephely a logisztikai hálózaton belül is fontos szerepet játszik. Központi logisztikai csapatunkkal kijelöljük logisztikai hálózatunk globális továbbfejlesztésének irányát, és saját disztribúciós és logisztikai központunkkal ellátjuk ügyfeleinket az EMEA régióban (Európa - Közel-Kelet - Afrika). Növekedésünk részeként itt egy új épületbe is beruházunk. Az új EMEA logisztikai központot a neuhauseni telephelyen 2026-ra tervezzük.
Viernheim
Kutatás- fejlesztés, gyártás | mintegy 70 alkalmazott
Viernheimi telephelyünk a kapacitív érzékelők kompetenciaközpontjaként innovatív termékinnovációkkal erősíti a Balluff szolgáltatási kínálatát. A telephely a globális technológiai csapatunk része, és egy teljes mérnöki szervezetet foglal magában a fejlesztéssel, termék- és projektmenedzsmenttel, ipari mérnöki tevékenységgel és minőségbiztosítással.
A Viernheimi telephely 2007 óta az ipari automatizálás terén immár több mint 35 éves tapasztalattal rendelkező Balluff család tagja. A telephelyet 1986-ban alapították SIE Sensorik Industrie Elektronik GmbH néven azzal a céllal, hogy tárgy- és szintérzékeléshez kapacitív érzékelők fejlesztésére, gyártására és világméretű értékesítésére összpontosítsanak. Ezt követően különböző szabadalmi bejelentések és használati minták bejegyzései következtek. A Balluff már az első perctől fontos ügyfele volt a SIE Sensorik-nak. Az évtizedeken át tartó partnerség és az azonos értékek összekötötték a cégeket. A SIE Sensorik 2007-es integrálásával a vállalatcsoportba a Balluff kibővítette portfólióját a kapacitív érzékelők területén és a mai Viernheim-i telephelyen mintegy 70 alkalmazottal erősítette meg globális technológiai csapatát.
München/Neubiberg
Kutatás-fejlesztés, gyártás | mintegy 100 alkalmazott
A müncheni telephelyen található kompetenciaközpontban a Balluff nemcsak standard termékeket, hanem számos csúcsterméket is tervez az ügyféllekkel együttműködve. Ezek nagy pontosságú intelligens optoelektronikus mérőrendszerek az IIoT alkalmazások széles köréhez.
A München melletti Neubiberg telephely története Sensor Technologie München GmbH (STM) néven kezdődött. Az STM-et 1989-ben alapították, hogy újszerű optoelektronikai érzékelőtechnológiát kínáljon rendkívül kis méretben. A rendkívül kicsi ebben az esetben mindössze 0,3-0,4 mm élhosszúságú LED-chipeket jelentett, amelyek kis, 2 mm átmérőjű vagy M3-as menetes házakban kaptak helyet. Az egyetemmel közösen kifejlesztettek egy olyan technológiát, amelyben a feldarabolt wafer-ből készült LED-ekre és fotodiódákra egy hüvelyt helyeznek, majd szabadalmaztatott eljárással optikai epoxigyantát öntenek lencseként. Ez az azóta továbbfejlesztett eljárás ma is szenzációt okoz a piacon.
Az STM-et és akkori 50 munkatársát 2014-ben integrálták a Balluff Csoportba egyedülálló termékportfóliója miatt. Ezt megelőzően már korábban is dolgoztunk együtt egy fejlesztési partnerség keretében. Azóta a müncheni telephelyet a technológiai csapatunk következetesen az optoelektronikai mérőrendszerek kompetenciaközpontjaként fejleszti. Ma mintegy 100 munkatárs fejleszt és gyárt egyedi optikai érzékelőket és szabványos érzékelőket egyaránt az ipari alkalmazások széles skálájához. Kompetencia központként a telephely a Balluff csoporton belül az optikai technológiák továbbfejlesztésére összpontosít a technológiai (fejlesztés, projekt- és termékmenedzsment) és az ellátási lánc (beleértve a fejlett gyártástechnológiát is) csapatai révén. A technológiai csapat sokéves szakértelmével és ügyfélorientált fejlesztésével így ideálisan kiegészíti a gyártási és logisztikai hálózatot, innovatív megoldásokat fejleszt, és így rendkívül versenyképes termékeket fejleszt.
Oppenweiler
Kutatás- fejlezstés, gyártás | mintegy 120 alkalmazott
Az Oppenweiler telephelyén működő Matrix Vision hosszú távú fejlesztési partnerségével kezdődött. Az 1986-ban alapított Matrix Vision GmbH 2017-ben a Balluff csoport részévé vált. 2023-ban egy lépéssel tovább léptünk, és a Balluff márkanév alatt egyesítettük a megjelenés területén szerzett kompetenciáinkat is. A Balluff Csoporton belül az oppenweileri telephelyünk az ipari képfeldolgozás központja.
A gépi látás úttörőjeként, a képfeldolgozás területén szerzett közel 40 éves tapasztalattal, ma az oppenweileri telephelyen mintegy 120 alkalmazott egyesíti a kamerák és a képfeldolgozó szoftverek területén szerzett szakértelmét. Ez a termékmenedzsmenttől, a fejlesztéstől, az egyedi tervezéstől és mérnöki tevékenységtől (CDE) a konstrukción, a gyártáson és a beszerzésen át egészen a szervizig és a támogatásig terjed.
Ügyfeleinket már a korai fejlesztési szakaszban bevonjuk a fejlesztésbe, és termékeinkbe beépítjük a jövőbeli igényeiket. A Balluffnál a know-how-val és a legmagasabb minőségi szabványokkal aktívan alakítjuk a képfeldolgozási piacot, és értékes tagjai vagyunk a nemzetközi szövetségeknek és szabványosítási bizottságoknak.
A gépi látás és az optikai azonosítás egyre fontosabbá válik a minőségbiztosításban és a gyártási folyamatok zökkenőmentes biztosításában számos iparágban. Az IIOTI és az automatizált folyamatok optimalizálása során kameráink szintén nélkülözhetetlenek. Hogy megfeleljünk a növekvő igényeknek folyamatosan bővítjük fejlesztőcsapatunkat és gyártásunkat. Így Hamburgban egy újabb fejlesztési központot, Backnang-Waldremsben pedig egy gyártási telephelyet hoztunk létre.
Hamburg
Kutatás - fejlesztés| körülbelül 10 alkalmazott
A hamburgi telephely a képfeldolgozási megoldásainkkal foglalkozó fejlesztőcsapatunk, valamint az Oppenweiler kompetenciaközpontunk része.. A 2020-ban alapított technológiai csapatunk mintegy 10 munkatársa ma a feltörekvő Hammerbrook városrészben fejleszti a kameratermékeinkhez és a képfeldolgozási megoldásainkhoz szükséges hardver és szoftver megoldásokat.