Mágneses mező érzékelők - Hengeres kapcsolók
Elérhető:
25 -féle változat
T-nyílású, C-nyílású vagy változtatható rögzítő konzolokhoz
A mágneses mezőérzékelőket elsősorban a dugattyú helyzetének ellenőrzésére használják hengereken és megragadókon. Az érzékelő a dugattyúba épített mágnes mezejét a működtető falán keresztül ismeri fel.
A Balluff mágneses mezőérzékelői érintésmentes helyzetérzékelésükkel abszolút megbízhatóak és kopásmentesek: nincs érintkezési erózió, nincs pattogás és csak tiszta kapcsolási pontok. A dugattyú pozíciója még nagy haladási sebességnél is megbízhatóan érzékelhető.
Még nem találta meg a megfelelő terméket? Látogasson el a mágneses mezőérzékelők termékcsoportunkba:
Készlet
25 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Alkalmazás | Méret | Interfész | csatlakozó | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
17021 HUF | Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | |
BMF00CFBMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
17221 HUF | Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,50 m, PUR | |
BMF00L6BMF 235K-H-PS-C-A2-S75-00,3 |
32259 HUF | Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. | 23.5 x 6.2 x 5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR | |
BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
26885 HUF | Az optimalizált reakcióút révén főként a rövid löketű hengerekhez való. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,50 m, PUR | |
BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
26642 HUF | Az optimalizált reakcióút révén főként a rövid löketű hengerekhez való. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | |
BMF004CBMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
30685 HUF | radiálisan mágnesezett mágnesekhez (Schunk) | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | |
BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
23770 HUF | miniatűr aktorok | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | |
BMF001RBMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
41195 HUF | Az optimalizált reakcióút révén főként a rövid löketű hengerekhez való. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR | |
BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
22153 HUF | miniatűr aktorok | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,50 m, PUR | |
BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
30685 HUF | Az optimalizált reakcióút révén főként a rövid löketű hengerekhez való. | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.