BMF00C4

Elérhető

S-BMF 235

Típuskód:

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3

Betöltés...
horonyalak
T-horony
Méret
23.5 x 5 x 5.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M8x1-apa, 3--pólusú
Kábel
PUR, 0.3 m
Alkalmazás
Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton.
Rögzítés
felülről T-horonyba illeszthető
Ház anyaga
PA 12
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
3000 Hz
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Tartóidom mágneses érzékelőkhöz

Mechanikai tartozékok

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Beállítási segédlet/ szerszámok

Kalapsínre illeszthető tápegységek

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55