- Szűrő
- IR vágószűrő
- Gyújtótávolság
- 4 mm
- Diafragmák
- 1.8
- Minimális tárgytávolság (MOD)
- 200 mm
- Látószög, vízszintes
- 86.0 °
- Látószög, függőleges
- 63.0 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- Képfelbontás
- 5 MP
- Objektívcsatlakozó
- S-Mount
- Méret
- Ø 14 x 17.44 mm
- Súly
- 7 g
- kiegészítő szöveg
- A látószög 1/2.5” érzékelőméretre vonatkozik