- Szűrő
- IR vágószűrő
- Gyújtótávolság
- 5.4 mm
- Diafragmák
- 2.5
- Minimális tárgytávolság (MOD)
- 200 mm
- Látószög, vízszintes
- 60.0 °
- Látószög, függőleges
- 46.0 °
- Max. Sensor size
- 1/2.3"
- Képfelbontás
- 10 MP
- Objektívcsatlakozó
- S-Mount
- Méret
- Ø 13.5 x 18.74 mm
- Súly
- 7 g
- kiegészítő szöveg
- A látószög 2/3” érzékelőméretre vonatkozik