- típuscsalád
- 6K
- Méret
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfész
- PNP záró/nyitó (NO/NC)
- bemeneti funkció
- világos/sötét kapcsolás
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- FixFokus
- Optikai sajátosság
-
Fix fókuszálás
Background suppression starting at 100 mm - sugár-jelleg
- fókuszált
- Fény jellege
- LED kék fény
- fényfolt mérete
- 2 x 2 mm 60 mm-nél
- hatótávolság
- 0...80 mm
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
- ABS-műanyag
- Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528