- típuscsalád
- 6K
- Méret
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfész
- PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC)
- bemeneti funkció
-
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak - működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Fénysorompó, háromszögelés
- Optikai sajátosság
- háttér kitakarása
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED kék fény
- fényfolt mérete
- 10 x 10 mm 150 mm-nél
- hatótávolság
- 1...200 mm
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
- ABS-műanyag
- Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528