- típuscsalád
- 6K
- Méret
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfész
- PNP/NPN/IO-Link záró/nyitó (NO/NC)
- bemeneti funkció
-
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak - működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Tárgyreflexiós érzékelő, Measurement of light transit time
- Optikai sajátosság
- háttér kitakarása
- sugár-jelleg
- kollimált
- Fény jellege
- piros lézerfény
- fényfolt mérete
- 2 x 3 mm 1.5m-nél
- hatótávolság
- 0...1500 mm Beállítási tartomány 100...1500 mm
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
- ABS-műanyag
- Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04