BOS02A3

Elérhető

S-BOS R090K R

Típuskód:

BOS R090K-PU-RR10-S75

Betöltés...
típuscsalád
R090K
Méret
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfész
PNP záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 105 mm 2 m-nél
hatótávolság
0...5 m
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú
Ház anyaga
PC
PBT
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz

Univerzális szerelőrendszer

Reflektorok

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Kalapsínre illeszthető tápegységek

Csatlakozókábelek

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55