BOS0289

Elérhető

S-BOS R254 T

Típuskód:

BOS R254K-UUI-RS10-S4

Betöltés...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
típuscsalád
R254K
Méret
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
Interfész
IO-Link 1.1
Analóg, áram 4…20 mA
Pin 4: Push-pull záró/nyitó (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Egyutas fénysorompók (adók)
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
hatótávolság
0 mm...20 m
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PA 12
PA PACM 12
Aktív felület, anyag
PA PACM 12
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
A szállítmány tartalma
Szerelési utasítás
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Univerzális szerelőrendszer

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55