BOS021J

S-BOS R01E D

Típuskód:

BOS R01E-PS-KD20-00,2-S49

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
Special characteristics
Washdown
típuscsalád
R01E
Méret
20 x 32 x 9 mm
Interfész
PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 3.0 mm Fénykibocsátás
hatótávolság
1...100 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
PA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Csatlakozókábelek

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55