BOS01K3

Elérhető

S-BOS 64K R

Típuskód:

BOS 64K-AA-PR10-TG

Betöltés...
típuscsalád
64K
Méret
25 x 69.7 x 100.4 mm
Interfész
Relé záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
hatótávolság
0...10 m
csatlakozó
csavarkapcsok
Ház anyaga
PBT, GF30
Aktív felület, anyag
PC
Üzemi feszültség Ub
24...60 VDC/24...240 VAC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Reflektorok

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Kalapsínre illeszthető tápegységek

Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55