BNI00K0

Elérhető

Kommunikációs adapter

Típuskód:

BNI USB-901-014-A501

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
Interfész
IO-Link 1.1
csatlakozó
USB 2.0 Mini-B
Kilincses anya
Méret
41 x 24 x 54 mm
Anyag
alumínium
Környezeti hőmérséklet
0...45 °C
Védettség
IP20
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
A szállítmány tartalma
rövid ismertető
tápkábel
USB IO-Link Master
USB kábel
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Balluff Engineering Tool

ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-14
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55