BNI00J9
IO-Link érzékelő-/aktorhubok
Típuskód:
BNI LH1-313-S11-K091
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x NPN, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 8x NPN
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Bővítőport
- nem
- Egycsatornás felügyelet
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 2 A
- Összegáram UA, aktor
- 2 A
- kapcsolási áramerősség
- 8x 200 mA
- Ház anyaga
- PC, átlátszó
- Méret
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -20...60 °C
- Védettség
- IP67, becsavarozott állapot
- átviteli sebesség
- COM3 (230.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 2 ms
- BE folyamatadatok
- 6 bájt
- KI folyamatadatok
- 2 bájt
-
Adatlap
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02