BNI00H7

Elérhető

Hálózati modulok Ethernet/IP-hez

Típuskód:

BNI EIP-508-105-Z067

Betöltés...
Interfész
EtherNet/IP
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (COM 2)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
16x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Interface IIoT
REST API
Maximális kimeneti áramerősség
4 A short-circuit proof and overload-proof
Összegáram US, érzékelő
16 A
Összegáram UA, aktor
16 A
Ház anyaga
cink, Présöntvény
Méret
68 x 31.7 x 224 mm
Védettség
IP67
További interfészek
8x IO-Link
IO-Link verzió
1.1
Port-osztály
A típus
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Balluff Engineering Tool

Vizuális jelzőkészülékek

IO-Link sensor/ actuator hubs

Jelkonverter

I/ O-Link szelepsziget-csatlakozó

IO-Link modulok biztonsági alkalmazásokhoz

Univerzális I/ O-Link interfészek

IO-Link jelátvitel

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Beállítási segédlet/ szerszámok

Védőburkolat és védőház

Mechanikai tartozékok

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Szerelhető csatlakozók

Kapcsolószekrény-átvezetések

Kalapsínre illeszthető tápegységek

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55