BML08AH

Inkrementális és abszolút kódolású mágnesszalagok

Típuskód:

BML DSF-NHCZ-HZZZ-X0034-0018

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
Alkalmazás
forgó mozgások
Anyag
Gumimágnes
Nemesacél (1.4021)
Méret, referencia
(ODxIDxH)
Kódolás, tudnivaló
(Nonius, 17 Bit, 32/31 PP)
pólusszélesség
1.5 mm
pontossági osztály
250 "
Környezeti hőmérséklet
-20...80 °C
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

Kötelező tartozékok

Abszolút rendszer, forgó

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55