BIS01FZ
RFID kézi készülékek UHF tartozékok
Típuskód:
BIS U-830-4-011-H-1
- termékcsoport
- RFID Mobile Devices
- működési elv
- UHF read/write module
- antenna alakja
- dipólus
- Polarizáció
- Integrated Linear Polarized
- Állítható kimeneti teljesítmény
- 10 dBm…27 dBm
- Szabványok
-
EPCglobal™ Class 1, Gen 2
ISO 18000-63
DRM (Dense Reader Mode) support - Védettség
- IP65
- Engedély / megfelelőség
-
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01