BIS014K

Elérhető

HF író-/olvasófejek (13,56 kHz) beépített kiértékelőegységgel

Típuskód:

BIS M-458-045-001-07-S4

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
40 x 15 x 105 mm
antenna alakja
rúd
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
cink, Présöntvény, nikkelezett
Interfész
IO-Link 1.1
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
BE folyamatadatok
10 bájt
KI folyamatadatok
10 bájt
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC Csak LPS / Class 2-t támogatja
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Mérési adatok

  • Eltávolítás

Összekötőkábelek

BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55