BIS014E
Többfrekvenciás kiértékelő egységek
Típuskód:
BIS V-6111-073-C103
- termékcsoport
- Univerzális kiértékelő egységek (BIS V)
- Interfész
- CC-Link
- Támogatott RFID-technológiák
-
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM) - Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
- 4
- Üzemi feszültség Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Ház anyaga
- cink, Présöntvény
- Környezeti hőmérséklet
- 0...60 °C
- Védettség
- IP65, dugaszolható csatlakozóval
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC (Radio)
IC (Radio)
KC
ETA
NBTC
IFT - csatlakozó
-
M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
7/8"-apa, 5--pólusú
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01