BIS00EN

HF író-/olvasófejek (13,56 kHz) beépített kiértékelőegységgel

Típuskód:

BIS M-402-007-002-00-S115

Betöltés...
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
Ø 18 x 44.5 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
antenna alakja
kerek
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 8 pólusú, 0,50 m, PU
Ház anyaga
Sárgaréz, Alumínium határfelület, nikkelezett
Interfész
RS232
Üzemi feszültség Ub
19.2...26.4 VDC
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Mérési adatok

  • Eltávolítás

Csatlakozókábelek

Univerzális tartók

Anya

Szerelhető csatlakozók

Y elosztók

Mechanikai tartozékok

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55