- termékcsoport
- LF (125 kHz)
- Méret
- Ø 12.4 x 2 mm
- Communication
- Read/Write
- UID-sorozatszám, csak olvasható
- 4 Byte
- Felhasználói adatok, írás/olvasás
- 192 Byte
- Tárolótípus
- EEPROM
- antenna alakja
- kerek
- Beépítés
-
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben - Tárolási hőmérséklet, ideiglenes
- -40...130 °C 1x1000 h
- Környezeti hőmérséklet
- -25...85 °C
- Ház anyaga
- PPS, EP
- Védettség
- IP68
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
Mérési adatok
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02