BIR0005

Elérhető

S-BIR ALA

Típuskód:

BIR 01-0300-K15ALA-000S92

Betöltés...
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú
Ház anyaga
Aluminium and PBT-GF30, eloxált
Mérési hossz
300 mm
Interfész
Analóg, feszültség V1.1
IO-Link
Analóg, feszültség 0…10 V
lineárisan növekvő/csökkenő
kimeneti karakterisztika
lineárisan növekvő/csökkenő
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP67, dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Összekötőkábelek

Mechanikai tartozékok

Csuklós rúd profil kialakításhoz

Csatlakozókábelek

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55