BIR0004

Elérhető

S-BIR IO

Típuskód:

BIR 01-0300-K12LL3-000S04

Betöltés...
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú
Ház anyaga
Aluminium and PBT-GF30, eloxált
Mérési hossz
300 mm
Interfész
IO-Link V1.1
lineárisan növekvő/csökkenő
kimeneti karakterisztika
lineárisan növekvő/csökkenő
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP67, dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Profinet

Mechanikai tartozékok

Csuklós rúd profil kialakításhoz

Ethernet/ IP

EtherCAT

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55