BIP0004

S-BIP L

Típuskód:

BIP LD2-T040-02-S4

Betöltés...
Méret
70 x 30 x 16 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga
PA
mérési tartomány
0...40 mm
Interfész
IO-Link 1.0
ismétlési pontosság BWN szer.
±100 µm
linearitás maximális eltérése
±500 µm
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cURus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Mechanikai tartozékok

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55