BFT0002

S-BFT S

Típuskód:

BFT 6050-DX001-R02A0A-S4

Betöltés...
mérési tartomány
-50...150 °C
Mérőelem
Pt1000
analóg kimenet
Analóg, ellenállás
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Beépítési mélység a berendezés felületétől
50 mm
Folyamat csatlakozója
G 1/4" külső
Folyamatcsatlakozó anyaga
Nemesacél (1.4305)
Nyomásállóság max.
50 bar
Környezeti hőmérséklet
-40...100 °C
Védettség
IP66, IP67
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Csatlakozókábelek

IO-Link sensor/ actuator hubs

Összekötőkábelek

Jelkonverter

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55