BFS000M

Elérhető

S-BFS 33M

Típuskód:

BFS 33M-GSI-F01-S75

Betöltés...
típuscsalád
33M
Méret
21 x 58.3 x 58 mm
Interfész
IO-Link 1.1
működési elv
Színérzékelő
optikai működési elv
Tárgyreflexiós érzékelő
Fény jellege
fehér fény
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Üzemi feszültség Ub
21.6...26.4 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
UKCA
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Műanyag és üvegszálak

Optikák: szűrők, blendék, lencsék, képfordító tükrök, objektívek

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55