BFD0002

S-BFD

Típuskód:

BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S04

Betöltés...
Alkalmazás
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
mérési tartomány
0...80 mm
linearitás maximális eltérése
±250 µm
Ismétlési pontosság
± 50 µm
Nyomásállóság max.
350 bar
Interfész
IO-Link 1.1
Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull záró/nyitó (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull záró/nyitó (NO/NC)
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m, TPU
Környezeti hőmérséklet
0...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55