BES05KT

S-BES M MF

Típuskód:

BES M12MI-PSC40A-S04G-W08

Betöltés...
Méret
Ø 12 x 65 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
2000 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, bevonatos, PTFE
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Mágneses térnek ellenálló
mágneses tér-álló (AC/DC)
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
további tulajdonságok
1. tényező
bővített hőmérsékleti tartomány
A ház ellenáll a fröccsenő víznek
hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m)
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Összekötőkábelek

Rögzített ütközős szorítókapcsok