BES02ZU

Elérhető

S-BES M EX

Típuskód:

BES M12ME-GNX40B-S04G-EEX

Betöltés...
Méret
Ø 12 x 45 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
4 mm
Interfész
NAMUR
Kapcsolási frekvencia
700 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelmentes bevonat
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
7.7...9 VDC
Környezeti hőmérséklet
-20...70 °C
Ex kategória
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Engedély / megfelelőség
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Univerzális tartók

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Jelerősítő