BES021H

Elérhető

S-BES Q40 MF

Típuskód:

BES Q40KFU-PAC35E-S04G

Betöltés...
Méret
40 x 40 x 62 mm
kiképzés
40x40
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
35 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
Kapcsolási frekvencia
250 Hz
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-10...70 °C
Mágneses térnek ellenálló
mágneses tér-álló (AC/DC)
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
további tulajdonságok
1. tényező