BCS004T

Elérhető

S-BCS M30 O

Típuskód:

BCS M30B4M2-PPM20C-S04G

Betöltés...
Méret
Ø 30 x 87 mm
típuscsalád
M30
menet (A)
M30x1,5
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC) programozható
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
hatótávolság
1...20 mm
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
Nemesacél (1.4301)
Aktív felület, anyag
PBT
Környezeti hőmérséklet
-30...70 °C
Üzemi feszültség Ub
10...35 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Védettség
IP66
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Védőfedelek

Univerzális tartók

Csatlakozókábelek

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55