BAV002Z

Guided Changeover Solution

Típuskód:

BAV MA-NC-00028-05

BAV002Z

A kép csak illusztráció

Betöltés...
Támogatott webböngésző
Google Chrome
Ház anyaga
műanyag
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
2x LAN: RJ45-anya, 8--pólusú
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4--pólusú
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4--pólusú
X4: Screw terminal connection, 8--pólusú
Méret
45 x 96 x 110.5 mm
Védettség
IP20
Környezeti hőmérséklet
-40...55 °C
Tárolási hőmérséklet
-40...85 °C
kijelző
6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
Üzemi feszültség, tudnivaló
12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
Rögzítés
kalapsín
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

Rúd – pozícióérzékelők ipari hidraulikához – KMAT

Profil – pozícióérzékelők – KMAT

Lineáris pozicionálás

Induktív távolságérzékelők

Pozíciókijelzés

Vizuális jelzőkészülékek

Távolságérzékelők

Digitális jel

Író-/ olvasófejek beépített kiértékelőegységgel

ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 5.1.3
27-37-18-90
eCl@ss 8.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55