BAV002P

Intelligens újrarendelő rendszer

Típuskód:

BAV MA-OD-00027-01

BAV002P

A kép csak illusztráció

Betöltés...

Termékleírás

A Smart Reordering System segítségével lehetősége van arra, hogy digitálisan irányítsa az anyagáramlást. Ez kiküszöböli a kézi leltárkezelés minden hátrányát, amely a termelési logisztikában magas pufferkészletekkel, és ezáltal többletköltségekkel és helyhiánnyal jár. A rendszer folyamatosan rögzíti a készletszinteket, melyek grafikusan megjelennek az áttekinthető kezelői felületen. Ez csökkenti a feltöltési időt és az üresjáratokat.
A Smart Reordering System segítségével automatizálhatja a készletgazdálkodást. Ön kezeli az összes készletszintet - automatikusan és az Ön igényei szerint. Emellett ugyanilyen egyszerűen konfigurálhatja is rendszerét.

Telep típusa
Batteries Li-SOCI₂ 3.6V 2600 mAh
01-es interfész
LoRaWAN
működési elv
Infrared Time of Flight Sensor
Munkafrekvencia
863…870 MHz
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Smart Reordering System

Wireless gateways

ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 5.1.3
27-37-18-90
eCl@ss 8.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55